SB-Z0018 - Pinza a crimpare
1013638

Pinza a crimpare a mano per contatti a crimpare torniti Ø 3,6 mm, sezione fili 10 mm2 ... 16 mm2 con localizzatore per arresto assiale

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale