IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Connettore di passaggio
1433798
Confezione da 32 pezzi IOA FEED-THRU/EX (2906598). Morsetto passante per elementi base VIP I/O-Marshalling per la conduzione dei segnali di campo da o verso il sistema I/O.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |
| Numero di canali | 1 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V |
| Max. corrente consentita | 1 A |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 1 A |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connettore maschio |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 13 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30 V |
| Corrente d'ingresso Ii | 1 A |
| Induttanza Li | 0 mH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| Max. tensione d’uscita Uo | Ui |
| Max. corrente in uscita Io | Ii |
| Max. potenza in uscita Po | Pi |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 10,3 mm |
| Altezza | 64,2 mm |
| Profondità | 72,9 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Siglatura | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Siglatura | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Siglatura | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Siglatura | ANSI/IEC 60529 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA/Canada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1433798 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK115Z |
| Codice prodotto | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 474.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 474.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
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
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Modulo base 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Modulo base 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modulo base 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Modulo base 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Modulo base 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Modulo base 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Modulo base 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Modulo base 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Modulo base 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Modulo base 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Modulo base 1065476
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen