VS-25-SET-STD
-
Set di connettori D-SUB
1652198
Set connettore D-SUB, grandezza linguetta 3, non schermato
Dettagli prodotto
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
| Applicazione | Set custodia |
| Tipo | D-SUB |
| Numero di poli | 25 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | obliqui |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | guarnizione piatta: NBR; guarnizione piatta: EPDM |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale guarnizione per cavi | CR/NBR |
| Tipo di cavo | Cavo circolare |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 9 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 1652198 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNCBA |
| Codice prodotto | ABNCBA |
| GTIN | 4017918917135 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440324 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 45314d98-c1b9-4203-a602-40484c0695da |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.58 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen