VS-15-GC-BU/BU
-
D-SUB Gender-Changer
1652664
Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Tipo | D-SUB |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 15 |
Piano d'inserimento | D-SUB |
Esecuzione | femmina/femmina |
Schermato | no |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 125 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1 kV |
Corrente nominale | 5 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Trasmissione di potenza | Potenza |
Collegamento | Giunto |
Larghezza | 17,8 mm |
Altezza | 39,26 mm |
Lunghezza | 12,55 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale superficie custodia | metallizzato |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro |
Materiale inserto portacontatti | Poliestere, GF |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 200 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |
Tipo di montaggio | Filettatura |
Codice articolo | 1652664 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABNCAB |
Codice prodotto | ABNCAB |
GTIN | 4017918952822 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13.59 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.79 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen