SUBCON-PLUS M2 - Connettori bus D-SUB
2761839

Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), piedinatura: 2, 3, 4, 5, 7, 9 per ogni due morsetti a vite

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetti separati per ogni cavo
Confezionamento in condizioni di campo
Velocità di trasmissione elevata
Montaggio semplice mediante viti a testa zigrinata
Elevata sicurezza EMC
Ingresso cavi flessibile a scelta
Utilizzabili ovunque nel mondo
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole