Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS F4 - Connettori bus D-SUB
2744089

Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, KEBA fino a 1 MBit/s, piedinatura: 2, 3, 4, 5, 6, 7; morsetti a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Confezionamento in condizioni di campo
Morsetti separati per ogni cavo
Velocità di trasmissione elevata
Elevata sicurezza EMC
Ingresso cavi flessibile a scelta
Utilizzabili ovunque nel mondo
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole