SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THRX
-
Portacontatti
1239062
Portacontatti, 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Codifica | D |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Collegamento | Attacco a saldare THR |
Materiale Portacontatti | PA 6T |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | Au |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | D |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
-25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) | |
-40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Confezione | Tray |
Codice articolo | 1239062 |
Pezzi/conf. | 60 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 60 Pezzi |
Codice vendita | ABQAGS |
Codice prodotto | ABQAGS |
GTIN | 4063151456382 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.73 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.192 g |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
PROT-M12 FB - Tappo a vite 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Connessione a vite per custodia 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Connessione a vite per custodia 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Connessione a vite per custodia 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Connessione a vite per custodia 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Connessione a vite per custodia 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Connessione a vite per custodia 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Connessione a vite per custodia 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Connessione a vite per custodia 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Connessione a vite per custodia 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027678
I vantaggi
Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili
Pinning e codifiche standard disponibili
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale
Guarnizione di tenuta aggiuntiva per l'apparecchio nello stato non connesso
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen