SACC-FP-F-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia
1027678

Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, Saldatura THR e a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sistema di blocco push-pull M12 indipendente dal produttore per la massima disponibilità
Cablaggio facile e veloce di dispositivi e impianti in aree difficili da raggiungere
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR
Compatibile con spine con connessione a vite e push-in