SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP
-
Connessione a vite per custodia
1419633
Boccola filettata M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 2,4 mm... 3,2 mm.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione