SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Connessione a vite per custodia
1239057

Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-SPEEDCON, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio