SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia
1419630

Boccola filettata M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 1,0 mm ... 1,8 mm.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione