AXL E IOL DI16 M12 6P - Modulo digitale
2702660

Viene preparato ai requisiti del CRA

Modulo di ingresso digitale Axioline E tramite IO-Link in custodie in plastica con una porta A IO-Link e 16 ingressi, 24 V DC, tecnica a 4 conduttori, connettore M12

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo A
Specifica IO-Link V1.1.2
Collegamento di fino a 16 ingressi con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67