CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||