CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - Cavo di ricarica in DC
1674666

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 8 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV), Grado di protezione IP67

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ampia gamma di prodotti per tutte le applicazioni di ricarica in DC nel campo di media potenza
Design dei connettori particolarmente robusto e di lunga durata per un'elevata disponibilità
La predisposizione per la tecnologia di misura a quattro fili consente una fatturazione semplice e conforme alle leggi di calibrazione
Elevata sicurezza grazie al sistema di tenuta a due camere per separare DC+ e DC-
Manutenzione rapida ed economica grazie all'inserto frontale intercambiabile, compresi i contatti di potenza
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001