CHARX PT2C-DC375-7,5MES00P - Cavo di ricarica in DC
1531911

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 500 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7,5 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, in conformità alla norma IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Per ogni applicazione il cavo di ricarica adatto, dal posto auto coperto al parco di ricarica
Ricarica HPC ultrarapida con potenza fino a 375 kW senza raffreddamento del liquido
Design dei connettori robusto e durevole per la massima disponibilità
Massima sicurezza grazie al sistema di tenuta a 2 camere per separare DC+ e DC-
Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura su ogni contatto di potenza in DC
La predisposizione per la tecnologia di misura a 4 fili consente un conteggio semplice e conforme alle leggi di calibrazione
Manutenzione rapida ed economica grazie al pin d'inserimento intercambiabile, compresi i contatti di potenza
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001