CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Kit di riparazione
1582285

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, con parte anteriore integrata dei contatti DC, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3

Dettagli prodotto