I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto DEUTSCH DT04-3P Bloccaggio a clip, codifica: A, Circuito: senza circuito, su Connettore femmina diritto DEUTSCH DT06-3S Bloccaggio a clip, Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 0,3 m