I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo di alimentazione, 6-poli, PUR senza alogenati, nero, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto Dimensione 15 Bloccaggio a baionetta, lunghezza cavo: 5 m, per corrente alternata fino a 16 A/600 V