Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 1 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera
Cavo di installazione per installazioni elettriche
Con i cavi di installazione per la posa fissa e flessibile soddisfate tutti i requisiti delle installazioni elettriche moderne. I cavi preconfezionati sono disponibili con uno o due connettori nelle comuni lunghezze. Le varianti configurabili permettono di realizzare cavi di installazione su misura per le vostre necessità. Completano la gamma i diversi tipi di cavo per svariate applicazioni.
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina/maschio, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m, maschio diritto, su Connettore femmina diritto
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Spina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 3 m, maschio diritto, su estremità conduttore libera
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina/maschio, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 5 m, maschio diritto, su Connettore femmina diritto
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 5 m, maschio diritto, su estremità conduttore libera
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Spina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m, maschio diritto, su estremità conduttore libera
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina/maschio, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 5 m, maschio diritto, su Connettore femmina diritto
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 1 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina/maschio, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 1 m, maschio diritto, su Connettore femmina diritto
I vantaggi
- Plug & Play permette fino all'80% di risparmio di tempo con la messa in servizio
- Controlli di produzione permanenti per un'elevata qualità
- Meccanismo di innesto sbloccabile a mano o con utensile
- I materiali resistenti alle intemperie consentono l'utilizzo in ambienti interni ed esterni
Nuovi prodotti
Cavi di installazione IPD confezionati
Semplice e rapida distribuzione dell'alimentazione
Scopri una distribuzione dell'alimentazione semplice e senza utensili con il sistema di installazione IPD. I gruppi di cavi IPD confezionati facilitano l'installazione, soprattutto nei progetti di cablaggio di grandi dimensioni, e favoriscono una rapida messa in servizio.
Caratteristiche principali
- Numero di poli: 2+PE; 4+PE
- Tensione/correnti:
3 poli: 450/500 V; fino a 16 A
5 poli: 450/600 V; fino a 16 A - Connessione Push-Lock
- Grado di protezione: IP66, IP68
- Lunghezza cavo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
- Varianti con spina su connettore femmina o estremità del cavo libera
I vantaggi
- Pratici da maneggiare anche nelle zone difficili da raggiungere
- Installazione semplice e sicura grazie alla connessione a innesto con bloccaggio rapido e alla codifica meccanica contro gli errori di connessione
- Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione IP66 e IP68
- Varianti specifiche per il cliente su richiesta dal lotto 1
Distribuzione dell'alimentazione IPD comoda e personalizzata
Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione
Configura comodamente la tua distribuzione dell'alimentazione con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD. Personalizza i connettori e la lunghezza dei cavi in base alle tue esigenze. La navigazione intuitiva dei menu e la visualizzazione 3D rendono la configurazione un gioco da ragazzi. Esporta l'elenco degli articoli oppure ordina direttamente la tua soluzione.
Sistema di installazione IPD con connessione Push-in
Con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione della serie IPD prova una distribuzione dell'alimentazione facile e rapida. Il sistema di installazione IPD si installa comodamente e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido. L'installazione è rapida e sicura, anche in zone difficili da raggiungere. Tutti i componenti sono particolarmente robusti e protetti da acqua e polvere grazie ai gradi di protezione IP66, IP68 e IP69K. Ciò garantisce un cablaggio di potenza particolarmente stabile a lungo termine in ambienti esterni e industriali difficili.
Il sistema di installazione QPD con connessione IDC
Una distribuzione dell'alimentazione adatta al settore industriale deve essere facile e rapida. Il sistema di installazione QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza doverli spelare e senza viti. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto così da creare soluzioni di distribuzione flessibili.
Sistema di installazione PRC
Il sistema di installazione della serie PRC è ideale per la trasmissione di potenza compatta e sicura fino a 35 A. Le classi di protezione elevate e la resistenza agli urti fino a IK08 assicurano la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali estreme. Il bloccaggio sbloccabile a scelta tra manuale o con utensile fornisce anche una maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.