RAD-RUGGED-BOX-CONF - Modulo radio
1091638

Dispositivi combinati in custodie outdoor IP66 resistenti agli urti, con alimentazione universale 100....240 V AC, protezione da sovratensione e passaggio per antenna. Tipo di modulo radio (banda di frequenza), tipo e numero di moduli di espansione I/O configurabili.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Scatola di comando completamente precablata con elemento di rete integrato, protezione contro la sovratensione, modulo radio selezionato e moduli di espansione I/O
Utilizzo in ambienti esterni grazie alla custodia IP-66 resistente ai raggi UV e agli urti
Connessione rapida e semplice dell'alimentazione di tensione e dei segnali I/O

Domande frequenti


I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno


Vedi le FAQ