RAD-PT100-4-IFS - Modulo I/O d'espansione
2904035

Viene preparato ai requisiti del CRA

Radioline - Modulo di espansione I/O, 4 ingressi Pt 100 (-50 °C ... +250 °C). Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto










I vantaggi

Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata
Separazione galvanica tra i canali
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap)
4 ingressi Pt 100 (-50 ... 250°C)
Omologazione per l'impiego nella zona 2