RAD-DAIO6-IFS - Modulo I/O d'espansione
2901533

Viene preparato ai requisiti del CRA

Radioline - Modulo di espansione I/O, 2 ingressi/uscite digitali (0 ... 250 V AC/DC) e 1 ingresso analogico (0/4 ... 20 mA) e uscita (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V). Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto










I vantaggi

Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata
Separazione galvanica tra i canali
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Ingressi/uscite digitali a range esteso (0...250 V AC/DC)