AI-XL 1,5-10 BK
-
Cappuccio
3201974
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 19,5 mm, colore: nero
Dettagli prodotto
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Adatto ad esempio per i cavi a prova di cortocircuito (NSGAFÖU) grazie al diametro del collare notevolmente più ampio |
| Con certificazione UL | |
| Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica | |
| Conformità ai requisiti della norma UL 486F | |
| Collare in plastica in polipropilene | |
| Senza alogenati | |
| Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |
| Connessione conduttori | |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza anelli | 19,5 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 10 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 15 mm |
| Diametro anelli | 1,8 mm |
| Spessore parete anelli | 0,15 mm |
| Spessore collare isolante | 0,3 mm |
| Misure interne collare isolante | 7 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Dati tecnici | |
| Lunghezza anelli | 19,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 23,00 °C 50,00 % Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale |
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |
| Design a norma | UL 486F-E, NF C 63-023 |
| Codice articolo | 3201974 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BH341S |
| Codice prodotto | BH341S |
| GTIN | 4017918125073 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.252 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.25 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
I vantaggi
I procedimenti usati finora per l'isolamento corretto dei fili sono notevolmente dispendiosi
Questi capocorda sono utilizzabili per conduttori protetti contro i cortocircuiti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen