AI 1 -10 RD-1000
-
Cappuccio
3203121
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 16 mm, colore: rosso
Intervallo sezione trasversale dei conduttori
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Con certificazione UL |
| Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica | |
| Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F | |
| Collare in plastica in polipropilene | |
| Senza alogenati | |
| Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |
| Connessione conduttori | |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 18 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 18 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 13 mm |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza anelli | 16 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 10 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 13 mm |
| Diametro anelli | 1,5 mm |
| Spessore parete anelli | 0,15 mm |
| Spessore collare isolante | 0,3 mm |
| Misure interne collare isolante | 3 mm |
| Colore | rosso (RAL 3001) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Dati tecnici | |
| Lunghezza anelli | 16 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |
| Design a norma | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
| Codice articolo | 3203121 |
| Pezzi/conf. | 1’000 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1’000 Pezzi |
| Codice vendita | BH3411 |
| Codice prodotto | BH3411 |
| GTIN | 4046356079600 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.106 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.108 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.002 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare 1202877
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen