C-RC 35/M12 DIN - Capocorda ad anello
3240108

Capocorda ad anello, non isolata, 35 mm2, M12

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione