PTFIX 18X2,5 BU-EX
-
Blocco distributore
1221422
Blocco distributore, Morsetto base certificato Ex-e, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | i blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori, per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori |
| Tipo di prodotto | Morsetto di distribuzione |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
| Siglatura | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 110 °C |
| Accessori certificati Ex | 3274054 PTFIX-NS35 |
| 3274056 PTFIX-NS35A | |
| 3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
| 3274058 PTFIX-NS15A | |
| 3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
| 3274060 PTFIX-F | |
| 3022263 CLIPFIX 15 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-5 / 3030161 |
| Dati di ponticellamento | 23 A (2,5 mm²) |
| Aumento di temperatura Ex | 40 K (22,5 A / 2,5 mm²) |
| Tensione di isolamento di dimensionamento per montaggio su guide DIN | 400 V |
| Tensione di isolamento di dimensionamento per montaggio diretto su superficie di montaggio | 400 V |
| Uscita | (permanente) |
| Piano Ex Generalità | |
| Tensione di dimensionamento per montaggio su guide DIN | 440 V |
| Tensione di dimensionamento per montaggio diretto su superficie di montaggio | 440 V |
| Corrente nominale | 22,5 A (2,5 mm²) |
| Corrente di carico massima | 27 A (4 mm²) |
| Resistenza di contatto | 0,6 mΩ |
| Dati di collegamento Ex Generalità | |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
| Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 26 ... 12 |
| Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 46,9 mm |
| Altezza | 28,6 mm |
| Profondità | 21,7 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto |
| Montaggio diretto con flangia | |
| Mobile |
| Codice articolo | 1221422 |
| Pezzi/conf. | 8 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 8 Pezzi |
| Codice vendita | BEA115 |
| Codice prodotto | BEA115 |
| GTIN | 4063151305871 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32.163 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.163 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 2-5 GY - Ponticello a innesto 3038969
-
PTFIX-NS35 - Adattatore per guida DIN 3274054
-
PTFIX-NS35A - Adattatore per guida DIN 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - Adattatore per guida DIN 3274057
-
PTFIX-NS15A - Adattatore per guida DIN 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - Adattatore per guida DIN 3274059
-
PTFIX-F - Flangia 3274060
-
KLM 2 - Portacartellini per morsettiere 0807575
-
KLM 3-L - Portacartellini per morsettiere 0814788
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - Adattatore di montaggio 1632417
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
TML (EX3,8)R - Strisce di siglatura 0801837
-
TML (104X3,8)R - Strisce di siglatura 0801833
-
TML (104X2,8)R - Strisce di siglatura 0801832
-
TML (EX2,8)R - Strisce di siglatura 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Scheda di siglatura 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Scheda di siglatura 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Segnamorsetti 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Segnamorsetti 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etichetta 1092026
-
MPS-MT SN - Connettore di prova 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Certificazione EX-e
Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
Risparmio di spazio fino al 50 % sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
Risparmio di tempo fino all 80 % grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen