MPS-MT SN - Connettore di prova
3212251

Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm2 , superficie stagnata, numero poli: 1, colore: color argento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Con la spina di prova il contatto sicuro avviene nel vano di ponticellamento e in tutte le prese con diametro da 2,3 mm
Spine di prova a due elementi per la combinazione cromatica singola della spina
Le spine di prova vengono inserite nel vano funzionale dei morsetti del sistema CLIPLINE complete oppure nell'apposita presa di prova