Sistema di gestione degli edifici con controllore Building IoT

Sistema di gestione degli edifici

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Sistema di gestione degli edifici
NC4-DEMO - Sistema di gestione degli edifici
1061902

Licenza demo per Emalytics Controller a scopo di test e progettazione con funzionalità illimitate e un runtime di 12 mesi, che viene rinnovata annualmente.
Questa licenza non è omologata per l'impiego in sistemi produttivi. Licenze per l'impiego in sistemi produttivi sono disponibili separatamente.
Importante: utilizzando la licenza demo, il controllore impiegato viene vincolato a tale licenza a lungo termine. Un controllore concesso in licenza a scopo dimostrativo non permette l'esecuzione delle attività di produzione. Si consiglia pertanto di utilizzare un controllore fisso per i test interni.