La licenza di supervisore Emalytics per 500 punti dati supplementari
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Licenza del controllore Emalytics per 100 punti dati aggiuntivi
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-0
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 1250 punti dati Niagara a 2500 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza runtime per Emalytics View per la visualizzazione di un massimo di 2500 punti di dati Niagara; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza del controllore Emalytics per 50 punti dati aggiuntivi
La licenza di supervisore Emalytics per 5000 punti dati supplementari
Licenza di supervisore Emalytics con connettività a un massimo di 10 controllori Emalytics (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza runtime per Emalytics View per la visualizzazione di un massimo di 5000 punti di dati Niagara; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-10