Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza di Emalytics Controller NC4-50
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Licenza Emalytics Controller per l'integrazione di 50 data point (licenza di manutenzione separata necessaria)
Kit di strumenti JSON per Emalytics Controller, consente lo sviluppo di interfacce basate su JSON, richiede una licenza di manutenzione valida
Licenza di manutenzione (5 anni) per la licenza di Emalytics Controller NC4-50
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 250 punti dati di Niagara a 1250 punti dati di ; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 5000 punti dati Niagara a 10000 punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza Emalytics Supervisor SUP-10
Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 250 punti di dati Niagara a 500 punti di dati ; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.
Licenza di manutenzione (3 anni) per la licenza di supervisore Emalytics SUP-0
Niagara Catan Controller 50 punti dati (richiede manutenzione NC4-50-SMA-XXX)