Gli strumenti di progettazione e le librerie del framework Niagara ampliano il Niagara Framework con blocchi funzionali standardizzati e strumenti per una progettazione più efficiente. Anziché ricreare da zero funzioni, strutture di dati e flussi di lavoro in ogni progetto, potrai ricorrere a librerie riutilizzabili e un sistema uniforme per l’automazione degli ambienti e degli impianti HVAC. In questo modo è possibile realizzare i progetti con maggiore coerenza, ridurre gli oneri di progettazione e svolgere le attività ricorrenti con una rapidità notevolmente maggiore.
Progettazione per il framework Niagara: standardizzata, scalabile, efficiente Riduci gli oneri di progettazione e realizza più rapidamente i progetti edilizi grazie alle librerie e agli strumenti per framework Niagara gratuiti per l'automazione degli ambienti e degli impianti HVAC.
Un sistema per una progettazione efficiente con il framework Niagara
Nell'automazione di edifici con il framework Niagara, i tradizionali approcci di progettazione raggiungono rapidamente i propri limiti:
La programmazione personalizzata, le diverse strutture di progetto e l'elaborazione manuale di grandi volumi di dati comportano un elevato dispendio di risorse, un’elevata probabilità di errore e tempi di messa in servizio prolungati.
Emalytics si rivolge ai system integrator del framework Niagara che desiderano affrontare in modo mirato queste sfide. Anziché sviluppare da zero le logiche in ogni progetto, potrai avvalerti di blocchi funzionali riutilizzabili e di strutture chiare per l'automazione degli ambienti e degli impianti HVAC.
Questi possono essere facilmente parametrizzati, combinati e riutilizzati in più progetti.
Il risultato: minore sforzo progettuale, strutture coerenti e un’implementazione notevolmente più rapida – dal singolo impianto al progetto multi-sito.
Allo stesso tempo, potrai rimanere nel tuo ambiente:
tutte le librerie e gli strumenti di progettazione sono perfettamente integrati nel framework Niagara e possono essere utilizzati direttamente nei progetti esistenti.
emalyticsHVAC per una progettazione HVAC scalabile
emalyticsHVAC trasforma impianti complessi in una struttura chiara e modulare per la progettazione HVAC. Lavori con blocchi funzionali standardizzati per dispositivi, sistemi di regolazione e stati operativi e di avviso, anziché programmare individualmente ogni logica dell'impianto.
In questo modo anche i contesti più complessi rimangono trasparenti, comprensibili e gestibili. In questo modo, anche le logiche più complesse rimangono trasparenti, comprensibili e facili da manutentare. Ciò consente di realizzare un'architettura integrata per l'automazione di edifici con il framework Niagara.
Dal singolo impianto di trattamento dell'aria ai progetti multi-sito: emalyticsHVAC è il punto di partenza per lo sviluppo di strutture impiantistiche standardizzate, scalabili e riutilizzabili.
emalyticsRoom per l'automazione standardizzata degli ambienti
emalyticsRoom mette ordine in un ambito particolarmente complesso dell’automazione di edifici: l'ambiente. Lavori con una logica unificata per l'automazione degli ambienti nei settori dell'illuminazione, della schermatura solare, della temperatura e della ventilazione,
anziché sviluppare soluzioni personalizzate per ogni ambiente, puoi adattare i blocchi funzionali collaudati mediante parametrizzazione. Ciò riduce il carico di progettazione, semplifica i test e garantisce un comportamento coerente in tutte le stanze.
Che si tratti di un ufficio, un hotel, una scuola o un locale funzionale, con emalyticsRoom è possibile sviluppare una struttura una sola volta e applicarla a un numero illimitato di locali. Con il framework Niagara l'automazione degli ambienti diventa pianificabile, riutilizzabile e scalabile.
Strumenti di progettazione del framework Niagara per un'elaborazione in massa efficiente
La differenza fondamentale sta nel processo di progettazione: emalyticsHVAC include strumenti di progettazione del framework Niagara integrati che consentono di elaborare grandi quantità di dati in modo strutturato ed efficiente.
Punti dati, nomi, tag, allarmi e cronologie possono essere gestiti in modo centralizzato, coerente e riproducibile, direttamente nel framework Niagara. Anziché una gestione manuale caso per caso, si crea un flusso di lavoro chiaro per le modifiche in massa e risultati standardizzati.
Vedrai ridurre notevolmente i tempi di progettazione e messa in servizio, ridurre al minimo le fonti di errore e ottenere chiari vantaggi in termini di qualità, tempi e costi. È così che la classica automazione di edifici si trasforma in un processo pronto per l'applicazione industriale.
Il tuo interlocutore
Domande frequenti (FAQ)
Le librerie del framework Niagara di Phoenix Contact mettono a disposizione blocchi funzionali standardizzati per le tipiche applicazioni HVAC. È possibile rappresentare in modo strutturato dispositivi, circuiti di regolazione, controlli sequenziali e strategie operative per il riscaldamento, il raffreddamento, il recupero di calore o la deumidificazione, senza dover programmare singolarmente ogni funzione. Ciò rende le strategie di regolazione complesse più trasparenti, più facilmente estendibili e più facili da mantenere nel lungo periodo.
Gli stati operativi, i messaggi di errore, le funzioni di manutenzione e il funzionamento manuale sono già integrati in molti blocchi funzionali. Ciò consente di ottenere strutture di avviso e di stato uniformi, che possono essere facilmente visualizzate, documentate e integrate in sistemi di livello superiore. Gli integratori traggono vantaggio da standard di progetto coerenti ed evitano costosi interventi di rettifica in materia di allarmi e diagnostica.
Gli strumenti di progettazione consentono l'elaborazione centralizzata di grandi quantità di dati all'interno del framework Niagara. Punti dati, nomi, tag, allarmi, cronologie e altre proprietà possono essere esportati in modo strutturato, modificati e reimportati. In questo modo è possibile apportare centinaia se non migliaia di modifiche in modo ripetibile e coerente. Ciò consente di risparmiare tempo, riduce le fonti di errore e semplifica la standardizzazione tra diversi progetti.
Gli strumenti di progettazione e le librerie sono adatti a progetti di qualsiasi dimensione, dai singoli edifici ai progetti internazionali multi-sito. Soprattutto nel caso di strutture impiantistiche ricorrenti, spazi standardizzati e grandi quantità di dati, costituiscono la base per una progettazione efficiente e scalabile nel framework Niagara. Una maggiore riutilizzabilità, una qualità costante e una realizzazione dei progetti notevolmente più rapida sono tre elementi di cui usufruiscono i system integrator.