Niagara Framework® per l'automazione di edifici aperta – Sistemi, hardware e soluzioni Phoenix Contact è il tuo partner ufficiale Niagara: scopri soluzioni perfettamente integrate – dalle licenze all’hardware industriale, fino ai componenti aggiuntivi per una progettazione efficiente e scalabile.

Edificio moderno
Sistemi di controllo degli edifici per sottoquadro di distribuzione

Hardware e controller Niagara Framework® per l'automazione di edifici

I controller compatibili con Niagara di Phoenix Contact sono stati sviluppati appositamente per sistemi di automazione degli edifici aperti e indipendenti dal produttore. Consentono un’integrazione affidabile tra il livello di campo, quello locale e quello dell’impianto – dal singolo edificio fino a soluzioni multisito scalabili.
Grazie alle interfacce standardizzate, all'hardware di livello industriale e alla disponibilità a lungo termine, puoi beneficiare di una piattaforma stabile e a prova di futuro. In questo modo è possibile standardizzare i processi di progettazione, riutilizzare le applicazioni ed espandere in modo flessibile i sistemi di gestione degli edifici basati su Niagara.

Progettazione del software basata su Niagara

Strumenti di ingegneria e software di progettazione Niagara Framework®

Phoenix Contact amplia il Niagara Framework® con potenti strumenti di progettazione gratuiti, dal livello di campo fino al cloud.
Le librerie Niagara standardizzano le attività ricorrenti e riducono notevolmente il carico di lavoro di progettazione. Anziché ricorrere alla programmazione individuale, lavori con blocchi funzionali versionati e con un sistema uniforme per l'automazione degli ambienti e degli impianti.
Un flusso di lavoro continuo consente un’elaborazione di massa efficiente e garantisce risultati coerenti in tutti i progetti. Questi strumenti possono essere integrati senza problemi negli ambienti Niagara esistenti. Sono disponibili gratuitamente su Niagara Marketplace.

Una persona utilizza il sistema di gestione degli edifici

Sistema di gestione degli edifici (BMS) Niagara Framework®

Il Niagara Framework® è la piattaforma riconosciuta a livello mondiale per i sistemi di gestione degli edifici (BMS) aperti. Consente l'integrazione, indipendentemente dal produttore, dei più svariati impianti e sistemi, gettando così le basi per un sistema di automazione di edifici flessibile e scalabile.
Con Emalytics, Phoenix Contact offre un potente sistema di gestione degli edifici basato sul Niagara Framework®. La soluzione coniuga l'apertura con la solidità industriale ed è stata sviluppata appositamente per progetti di automazione degli edifici particolarmente complessi.
Puoi beneficiare di una piattaforma integrata per la visualizzazione, il controllo e il monitoraggio, oltre che della facile integrazione dei sistemi esistenti e della possibilità di espandere nel lungo termine la tua infrastruttura basata su Niagara.

Seminari sulla gestione degli edifici

Corsi di formazione e addestramento Niagara Framework® per l'automazione di edifici

Phoenix Contact ti supporta nello sviluppo delle competenze relative all'automazione di edifici basata su Niagara con un'offerta strutturata di corsi di formazione e addestramento. I corsi di formazione Niagara e le certificazioni TCP vengono svolti prevalentemente da partner autorizzati e integrati da corsi di formazione mirati organizzati da Phoenix Contact, in base alla regione e all’applicazione. In questo modo puoi beneficiare di contenuti pratici e di un’ampia disponibilità dei corsi di formazione. Un percorso di inserimento strutturato, contenuti formativi orientati alla pratica, nonché componenti aggiuntivi gratuiti per Niagara e tutorial online facilitano l'avvio. In questo modo puoi realizzare i tuoi progetti più rapidamente e mettere in pratica quanto appreso in modo efficiente e sicuro.

Phoenix Contact, partner ufficiale di Niagara Framework®

In qualità di partner ufficiale “Powered by Niagara”, Phoenix Contact collabora strettamente con Tridium allo sviluppo di soluzioni hardware e software per l’automazione di edifici aperta, basate sul Niagara Framework®. La collaborazione nell'ambito del “Growth Partner Program” di Tridium consente uno stretto coordinamento nelle fasi di sviluppo e progettazione. In questo modo puoi beneficiare di soluzioni perfettamente coordinate tra loro, di un’elevata compatibilità e di un accesso tempestivo alle nuove tecnologie. Phoenix Contact è quindi parte integrante dell'ecosistema globale Niagara e garantisce soluzioni a prova di futuro, indipendenti dal produttore, nonché uno sviluppo a lungo termine dei tuoi sistemi basati su Niagara.

Costruzione di quadri elettrici per Niagara Framework® e automazione di edifici da un unico fornitore Phoenix Contact ti offre soluzioni complete per quadri elettrici destinate all’automazione di edifici basate su Niagara, con una gamma completa di prodotti da un unico fornitore. Dall'alimentazione elettrica ai moduli di interfaccia e I/O, fino alla tecnologia di rete e alle soluzioni di sicurezza industriale, tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro. In questo modo puoi realizzare un’architettura del quadro elettrico strutturata, compatta ed efficiente da implementare. I sistemi si integrano perfettamente nei progetti Niagara Framework® e costituiscono la base per un sistema di automazione di edifici affidabile e scalabile.

Image Map interattiva: costruzione di quadri elettrici per Niagara Framework® e automazione di edifici
Morsetti componibili
I morsetti componibili di Phoenix Contact consentono un'elevata flessibilità nella realizzazione di morsettiere. Scegli tra diverse tecnologie di connessione e combina i morsetti componibili posizionando i ponticelli nel vano funzionale doppio. Il sistema di morsetti componibili è caratterizzato da accessori per il ponticellamento, la siglatura e il collaudo standardizzati.
Maggiori informazioni sui morsetti componibili
Morsetti componibili
HMI Panel e PC industriali
Le nostre interfacce uomo-macchina (HMI) e i nostri PC industriali (IPC) consentono un comando e una supervisione efficienti degli stati dell'impianto. Approfitta della massima scalabilità per il concetto di comando della tua soluzione di automazione. Risolvi con semplicità attività di controllo e networking complessi con i nostri PC industriali intelligenti. Al tempo stesso il sofisticato software di visualizzazione consente di intervenire tempestivamente e in sicurezza nei processi della macchina.
Maggiori informazioni sui dispositivi HMI e PC industriali
HMI Panel e PC industriali
Connettori
Un'ampia gamma di connettori: dai versatili connettori circolari (da M5 a M58) ai connettori per dati, per batterie di accumulo e fotovoltaici, fino ai connettori industriali per impieghi gravosi. La gamma di connettori di Phoenix Contact offre soluzioni per applicazioni industriali e semi-industriali. Sistemi di connettori specifici per l'applicazione, cavi e fili assemblabili e preassemblati completano la gamma di prodotti.
Maggiori informazioni sui connettori
Connettori
Relè e relè allo stato solido
Scopri la nostra selezione completa di relè e relè a stato solido, relè di accoppiamento, relè elettromeccanici, relè temporizzati, moduli di comunicazione e logici. I nostri prodotti innovativi offrono la massima affidabilità ed efficienza per le tue applicazioni industriali. I nostri relè si distinguono per l'elevata potenza di commutazione, la lunga durata e l'ampia gamma di accessori. I relè a stato solido offrono tempi di commutazione rapidi e sono ideali per applicazioni con un'elevata frequenza di commutazione. I moduli logici offrono soluzioni flessibili di controllo e automazione per le tue applicazioni. Con i moduli di comunicazione puoi integrare in modo semplice e flessibile un sistema a relè nella tua rete.
Maggiori informazioni sui relè
Relè e relè allo stato solido
Monitoraggio dell'energia
Un monitoraggio dell'energia efficiente è la base per la tua gestione dell'energia secondo ISO 50001. Approfitta dell'interazione ottimale e della facilità d'uso della nostra gamma di prodotti per il monitoraggio energetico. I nostri dispositivi per la misurazione dell'energia, gli Energy Meter, i trasformatori di corrente e i convertitori coprono tutte le applicazioni di acquisizione dei dati energetici. Soluzioni di comunicazione e software all'avanguardia ti aiutano a integrare, visualizzare e analizzare i tuoi dati energetici.
Maggiori informazioni sul monitoraggio dell'energia
Monitoraggio dell'energia
Gruppo di continuità (UPS)
Le interruzioni di rete possono avere conseguenze gravi. Affidati al nostro gruppo di continuità (UPS) e non correre rischi. Un UPS fornisce corrente anche quando l'alimentazione di rete è scollegata e protegge il tuo impianto dalle interruzioni di corrente. Ti offriamo soluzioni UPS per applicazioni DC e AC che, in termini di funzionalità e struttura, si adattano in modo ottimale ai requisiti di diversi settori industriali.
Maggiori informazioni sugli UPS
Gruppo di continuità (UPS)
Comunicazione industriale
L'obiettivo della comunicazione industriale è la trasmissione affidabile dei dati dal livello di campo a quello di controllo. Le soluzioni continue con Industrial Ethernet, le moderne tecnologie wireless e la cyber security aumentano la disponibilità e la sicurezza dei sistemi interconnessi. I protocolli di rete e i sistemi di bus di campo come PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS garantiscono una comunicazione efficiente.
Maggiori informazioni sulla comunicazione industriale
Comunicazione industriale
Alimentatori
I nostri alimentatori alimentano con affidabilità la tua applicazione. Scegli l'alimentatore ottimale per le tue esigenze dalla nostra ampia offerta di diversi dispositivi. Per montaggio con guida DIN, montaggio a parete o nel formato da 19" per il montaggio a rack: trovi l'alimentatore perfetto per la tua applicazione.
Maggiori informazioni sugli alimentatori
Alimentatori
Contattore e relè di potenza
Il contattore, in quanto dispositivo di commutazione elettrica, è, come il relè di potenza, un componente essenziale dell'elettrotecnica, indispensabile per il controllo e la protezione di sistemi e macchine elettriche. Un contattore consente di commutare correnti e tensioni elevate, mentre i relè di potenza eseguono mansioni di controllo precisi. Entrambi i dispositivi di commutazione contribuiscono in modo significativo alla sicurezza e all'efficienza delle moderne applicazioni industriali.
Contattore e relè di potenza
Contattore e relè di potenza
Interruttori di protezione
Gli interruttori di protezione proteggono i tuoi mezzi d'esercizio da sovraccarico e correnti di cortocircuito e, in caso di guasto, disattivano in modo mirato solo il circuito elettrico interessato. Per garantirti una protezione ideale, i nostri interruttori funzionano con diverse tecnologie: elettronica, termomagnetica e termica. Ottimizza il tuo processo di produzione e riduci i tempi di inattività della macchina utilizzando la nostra protezione contro la sovracorrente.
Maggiori informazioni sugli interruttori di protezione
Interruttori di protezione
Moduli di ridondanza
Un modulo di ridondanza serve a disaccoppiare due alimentatori e garantisce un'elevata disponibilità e produttività del tuo impianto. Specialmente nelle applicazioni con requisiti di affidabilità operativa più elevati, è necessaria un'alimentazione ridondante. Un sistema ridondante impedisce che il guasto di un alimentatore provochi il fermo dell'impianto.
Maggiori informazioni sui moduli di ridondanza
Moduli di ridondanza

Il tuo interlocutore

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o di nuova costruzione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Domande frequenti (FAQ)

FAQ automazione di edifici
FAQ automazione di edifici
FAQ automazione di edifici
FAQ automazione di edifici
FAQ automazione di edifici
FAQ automazione di edifici

Perché affrontiamo in modo mirato le sfide dei tuoi progetti. Con Phoenix Contact puoi contare su hardware compatibile con Niagara, robusto e scalabile. Le strutture di ingegneria standardizzate e gli strumenti gratuiti riducono notevolmente il tuo carico di lavoro. Grazie a una gamma completa di quadri elettrici e a soluzioni compatibili con l’IT e la sicurezza, puoi realizzare i progetti Niagara in modo più efficiente, con minore complessità e tempi di installazione più brevi.

FAQ automazione di edifici

I vantaggi risiedono nella piattaforma hardware e nelle sue possibilità di integrazione nei sistemi di automazione degli edifici aperti. Phoenix Contact offre controllori industriali solidi, dotati di interfacce avanzate e collegamento diretto degli I/O. Le applicazioni possono essere scalate in modo flessibile e integrate senza soluzione di continuità nei progetti relativi ai quadri elettrici e alle infrastrutture. Risultato: un numero inferiore di gateway, meno soluzioni isolate e una migliore integrazione nelle infrastrutture energetiche ed edilizie.

FAQ automazione di edifici

Sì – grazie all’hardware industriale, alle architetture scalabili e a soluzioni di alimentazione end-to-end. Le soluzioni di Phoenix Contact si basano su un design industriale robusto e possono essere integrate in sistemi ad alta disponibilità come N+1 o 2N. In combinazione con soluzioni elettriche e di rete coordinate, si ottiene una soluzione affidabile che garantisce disponibilità e affidabilità operativa, anche nelle applicazioni critiche.

Maggiori informazioni sulle soluzioni per data center moderni
FAQ automazione di edifici

Il principale valore aggiunto non risiede nel framework in sé, bensì nell’efficiente realizzazione dei tuoi progetti. Con Phoenix Contact puoi ridurre il carico di lavoro di progettazione e il numero di interfacce, semplificando notevolmente l'integrazione. Allo stesso tempo, la costruzione di quadri elettrici diventa più efficiente e vengono soddisfatti i requisiti in materia di IT e sicurezza. In combinazione con architetture scalabili, ciò aumenta la disponibilità e riduce la complessità dei tuoi progetti Niagara.

FAQ automazione di edifici

Sì – Le licenze basate su Niagara possono essere acquistate direttamente tramite Phoenix Contact, ad esempio per controllori, supervisori o sistemi di visualizzazione. Il portafoglio di licenze è perfettamente in linea con il nostro hardware e le nostre soluzioni. Puoi usufruire di pacchetti su misura, accesso all’ecosistema Emalytics e componenti aggiuntivi gratuiti di Niagara, oltre a ricevere assistenza per la gestione delle licenze e l’integrazione nella tua applicazione.

Maggiori informazioni sulle licenze Emalytics