MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP
-
Isolatore galvanico
2924294
Isolatore galvanico NAMUR a 2 canali per la gestione di sensori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscite relè (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea, separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione Push-in.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Applicazione | Digitale IN |
| Numero di canali | 2 |
| Configurazione | DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 1 W |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2/ingresso, alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2/ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 35 mA (24 V DC) |
| Potenza dissipata | < 1 W |
| Potenza assorbita | < 1 W |
| Segnale: NAMUR | |
| Numero ingressi | 2 |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| contatti liberi da potenziale | |
| Contatti con collegamento resistivo | |
| Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
| Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
| Corrente di cortocircuito | 8 mA |
| Isteresi | < 0,2 mA |
| Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
| attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
| Tensione a vuoto | 8 V DC |
| Commutazione: Relè | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in chiusura per canale |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Max. potenza commutabile | 500 VA |
| Carico minimo consigliato | 5 V / 10 mA |
| Frequenza di commutazione | ≤ 20 Hz (senza carico) |
| Segnale | |
| Numero uscite | 2 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
| 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dati | |
| Numero di canali | 0 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (stato d’inserzione) | |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 107,9 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 253 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| 125 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| 110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IBE 08.0001 X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2021122304114179 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Siglatura | 3 |
| INMETRO | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | DNV 18.0114 X |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Criterio di valutazione | A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Criterio di valutazione | A |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Criterio di valutazione | A |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2924294 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1113 |
| Codice prodotto | DK1113 |
| GTIN | 4046356492096 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 179 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | d94a74ea-7c4d-4d0a-9120-9af75e6e640f |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli 2904684
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
D-UKK 3/5 - Piastra terminale 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Piastra terminale 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componente morsetto componibile 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Set connettori 1584383
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Rete di resistenze 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Rete di resistenze 1642820
I vantaggi
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e diseccitazione dell'uscita relè
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Separazione galvanica a 3 vie
2 canali
Relè uscita segnale (contatto in chiusura)
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen