Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli
2904684

Termination Carrier universale per il collegamento di 16 isolatori galvanici a due canali MACX Analog Ex i a schede di ingresso/uscita digitali o analogiche, tramite due connettori D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema mediante due connettori maschio D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte