Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-MACX-MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto
2904673

Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto con connessione a vite, esclusivamente per l'impiego su Termination Carrier, escluso rispettivo connettore bus per guida DIN

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Messaggi di errore in caso di caduta dell'alimentazione o guasti ai fusibili, selezionabili e deselezionabili mediante DIP switch
Segnalazione guasto alla barra collettrice dei dispositivi collegati mediante connettore per guide di supporto MACX MCR-...(2)NAM, selezionabili e deselezionabili mediante DIP switch
Uscita relè (contatto di scambio) e LED lampeggiante per messaggi di errore
Corrente di alimentazione fino a 2 A (max. 2x 2,5 AT prefusibile necessario)
Utilizzo solo su Termination carrier
Rilevamento della sottotensione in ingresso, selezionabile e deselezionabile mediante DIP switch (impostato a 19,2 V di tensione di alimentazione)