Accessori per custodie per l'elettronica

Accessori e componenti HMI per custodie per l'elettronica

Con gli adattatori per guida DIN UTA, i dispositivi come gli alimentatori o le scatole sensore/attuatore possono essere inseriti a scatto su guide DIN. ​L'esecuzione in metallo resistente alla corrosione garantisce una lunga vita elettrica e una tenuta sicura anche in condizioni estreme. Gli adattatori per guida DIN costituiscono una base affidabile per un'integrazione professionale dei dispositivi nel quadro elettrico.

Go to Product Detail Page for item 1474364
HS LC-D5PL-8,5 - Conduttore in FO
HS LC-D5PL-8,5 - Conduttore in FO
1474364

Conduttore di luce singolo, passivo, rigido, Testa cilindrica, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 8,5 mm, protezione ESD: <4 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

I vantaggi

  • Equipaggiamento ottimale e accessori per le custodie per l'elettronica
  • Soluzioni di sistema su misura grazie alle molteplici varianti di colori e dimensioni
  • Possibile combinazione di display e tastiere a membrana
Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Ampia gamma di accessori per ottenere un'elevata funzionalità

Accessori per custodie per l'elettronica
Tastiere a membrana su misura
Tastiere a membrana facilmente integrabili con dimensioni e colori diversi
Tastiere a membrana su misura
Custodie abbinate
Facile installazione grazie a custodie adattabili alle tastiere a membrana e ai display
Custodie abbinate
Display a contrasto
Display TFT a contrasto con materiale di montaggio aggiuntivo per l'installazione in custodie per l'elettronica
Display a contrasto
Cavo in lamina di lunghezza sufficiente
Montaggio sicuro e comodo grazie al cavo in lamina di lunghezza sufficiente
Cavo in lamina di lunghezza sufficiente
Alloggiamento della batteria adattabile
Più flessibilità per un'alimentazione di energia indipendente dalla rete grazie ad alloggiamenti delle batterie adattabili
Alloggiamento della batteria adattabile
Adattatori per il fissaggio su guida DIN

Adattatori per il fissaggio su guida DIN

Adattatori per il fissaggio su guida DIN

Gli adattatori per il fissaggio su guida DIN sono la soluzione ideale per l'installazione di dispositivi che non dispongono di piedi montaggio standard, per i trasformatori o per gli elementi ingombranti.

  • Adattatore per il fissaggio su guida DIN in zinco pressofuso
  • Massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi grazie ai fori di montaggio
  • Risparmio di spazio grazie alla disponibilità di adattatori in diverse larghezze e lunghezze
Display

Display

Display

I display delle custodie per l'elettronica consentono soluzioni di visualizzazione funzionali in diagonali dello schermo da 2,4 a 15 pollici. Possono essere utilizzati in applicazioni elettroniche fisse o sul campo.

  • Display LCD a contrasto e display a colori TFT
  • Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica
  • Impiegabili in campi di temperatura da -20 °C a 70 °C
  • Display touch disponibili su richiesta
  • Supporti per display disponibili in varie colorazioni
Tastiere a membrana

Tastiere a membrana

Tastiere a membrana

Sempre più custodie per l'elettronica contengono tastiere a membrana. La nostra gamma di prodotti è facile da integrare nelle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact.

  • Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica
  • Varie dimensioni e colori per design di dispositivi personalizzati
  • Layout personalizzati su richiesta del cliente
Fibra ottica

Fibra ottica

Fibra ottica

Maggiore spazio per l'essenziale: la fibra ottica consente un'implementazione compatta di indicatori di stato per le custodie per l'elettronica.

  • Semplici indicatori ottici di stato e diagnostica
  • Versioni orizzontali e verticali per indicatori di stato circolari o rettangolari
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Elevata flessibilità grazie alle versioni da 1 a 40 indicatori
  • Grazie ai conduttori in fibra ottica, per i diodi luminosi non sono necessari circuiti stampati aggiuntivi
E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.