Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Predepurazione meccanica delle acque reflue Con le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per la prima fase di trattamento, potrai ridurre l'usura e la manutenzione del tuo impianto di depurazione.

Una persona nell'impianto di depurazione durante la predepurazione meccanica

Sfida


Separatore di sabbia con flussimetro

Controllare la rimozione delle impurità

Una prima fase di trattamento efficiente è il prerequisito per un funzionamento affidabile dell'intero impianto di depurazione. La rimozione dei componenti solidi dalle acque reflue grezze e dai fanghi protegge le fasi di processo a valle da occlusione e depositi. Questo presuppone processi sicuri per la rimozione delle impurità.

Soluzione


Ispezione dell'impianto di depurazione da parte del personale addetto alla manutenzione

Processi a bassa usura e a bassa manutenzione

Le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo soddisfano gli ampi requisiti per un processo senza interferenze di predepurazione meccanica. Offriamo un hardware particolarmente robusto e adatto alle condizioni, nonché soluzioni software per la regolazione e il controllo dei dispositivi da campo. Ti offriamo inoltre soluzioni di comunicazione personalizzate per il monitoraggio di attuatori in zone a potenziale rischio di esplosione.

Sistema di rilevamento dei segnali a sicurezza intrinseca

Protezione dalle esplosioni

A causa di eventi imprevedibili, come lo scarico non autorizzato di acque reflue, processi errati o incidenti, c'è sempre un pericolo di esplosione negli impianti di depurazione. I vagli grossolani e fini sono sistemi particolarmente esplosivi negli impianti di trattamento delle acque reflue. Il rilevamento del segnale a sicurezza intrinseca è adatto a proteggere queste zone.

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti per la zona Ex. Installa la tua stazione I/O in modo semplice e sicuro nella zona 2. I sensori e gli attuatori vengono separati da questa e installati nella zona 0, 1 o 2 a seconda delle necessità.

PC nella centrale di controllo del depuratore

Automazione di processo continua

Grazie alla collaborazione con i produttori di dispositivi da campo specifici del settore, come ad esempio i convertitori di frequenza e diversi misuratori, Water Functions di Phoenix Contact si integra comodamente nella tua infrastruttura. La gamma di funzioni della libreria di processo viene costantemente ampliata sulla base dei recenti sviluppi tecnologici.

Approfitta delle versatili opzioni di collegamento sicuro tra le stazioni decentrate e la sala di controllo. Usufruisci dell'accesso centrale e del monitoraggio continuo dei tuoi dati di processo direttamente dalla centrale di controllo.

Image Map interattiva: Automazione di processo nel trattamento delle acque reflue
Tecnologie di automazione
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito di automazione e collega l'impianto al tuo cloud.
Maggiori informazioni sulla tecnologia di automazione
Tecnologie di automazione
Libreria software Water Functions
La libreria software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.
Maggiori informazioni sulla libreria software Water Functions
Libreria software Water Functions

I vantaggi

  • Semplice e veloce: regolazione e controllo dei dispositivi da campo mediante blocchi software preconfezionati
  • Soluzioni di comunicazione per ogni infrastruttura con tecnologia per zona Ex
  • Tecnologia all'avanguardia grazie al costante perfezionamento della biblioteca software Water Functions

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.