Depurazione biologica nel trattamento delle acque reflue Realizza un funzionamento dell'impianto efficiente dal punto di vista energetico e affidabile con le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per il trattamento biologico delle acque reflue.

Personale addetto alla manutenzione presso la cassetta di distribuzione del bacino di raschiatura

Sfida


Vasca di aerazione dell'impianto di depurazione

Elevato fabbisogno energetico e variabili di processo oscillanti

La depurazione biologica è il cuore dell'impianto di depurazione, ma anche la principale utenza di energia del processo depurativo. La regolazione precisa dei valori di processo, come il tenore di ossigeno nelle vasche di aerazione, è il presupposto fondamentale per un processo ottimale di depurazione delle acque reflue e per l'efficienza globale dell'intero impianto.

Soluzione


Vista aerea dell'impianto di depurazione

Processo di depurazione ottimale delle acque reflue

Con le nostre librerie software per il controllo e il monitoraggio, puoi realizzare un sistema efficiente dal punto di vista energetico e affidabile. Tutti i componenti dell'impianto possono essere facilmente integrati nel software, in particolare la tecnologia di misura e regolazione.
Con i componenti di rete, puoi realizzare una connessione flessibile di tutti i componenti dell'impianto e garantire un accesso remoto sicuro. È quindi possibile, ad esempio, utilizzare i dati per un controllo più preciso dell'impianto o per la manutenzione predittiva.

Il terminale mobile visualizza i dati di processo

Semplice integrazione degli equipaggiamenti tipici del settore

I blocchi funzionali programmati della libreria Water Functions semplificano le connessioni indipendenti dal produttore che riguardano dispositivi quali misuratori o convertitori di frequenza per pompe e ventilatori. Tutti i dati di processo importanti, come numero di giri, consumo di energia o livello di riempimento, vengono rilevati in maniera affidabile tramite il controllore della gamma PLCnext Control e trasmessi al sistema di controllo. Grazie alla struttura modulare, l'impianto può essere ampliato in qualsiasi momento.

Quadro elettrico di un impianto di depurazione con prodotti per la trasmissione dati wireless

Trasmissione wireless dei dati dalle vasche di aerazione alla sala di controllo

Grazie alle moderne tecnologie, il collegamento alla sala di controllo o l'accesso alle diverse parti dell'impianto viene oggi realizzato in diversi modi. Tuttavia, soprattutto in fase di modernizzazione, la posa dei cavi eseguibile successivamente comporta spesso costi elevati. I processi di trasmissione wireless rappresentano un'alternativa flessibile ed economica per comunicare i dati di processo dal campo alla sala di controllo.

La moderna comunicazione wireless offre la flessibilità necessaria per ogni applicazione. Lo scambio dei dati di processo tra i singoli macchinari, come la stazione di dosaggio e le vasche di aerazione, viene eseguito via WLAN tramite il dispositivo PROFINET. Tutte le variabili di processo rilevanti vengono trasmesse in modo sicuro alla sala di controllo.

Image Map interattiva: Trasmissione wireless dei dati dalle vasche di aerazione alla sala di controllo
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito di automazione e collega l'impianto al tuo cloud.
Maggiori informazioni sulla tecnologia di automazione
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e la Cyber Security
Comunicazione remota sicura
Libreria software Water Functions
La libreria software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.
Maggiori informazioni sulla libreria software Water Functions
Libreria software Water Functions

I vantaggi

  • Comunicazione efficiente tra punto di misurazione e sala di controllo grazie alla tecnologia di comunicazione
  • Sicurezza IT di livello elevato grazie alla comunicazione conforme ai certificati
  • Processi di trasmissione flessibili per diversi campi di impiego, quali soluzioni via cavo o GPRS, DSL, UMTS, LTE, Bluetooth e LoRaWAN

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.