Le Green City di domani sono caratterizzate da spazi verdi vivaci e da un clima piacevole. Con le soluzioni di irrigazione intelligente, tutte le piante, gli alberi e i prati vengono innaffiati secondo le necessità e in modo da risparmiare risorse.
Il sistema di controllo intelligente dell'irrigazione utilizza i dati attuali dei sensori sull'umidità, la temperatura e la conducibilità del terreno. Oltre ai dati ambientali locali, nei calcoli sono inclusi i dati delle previsioni meteorologiche e i dati storici. I dati consentono di prevedere al meglio l'irrigazione degli spazi verdi e di risparmiare ulteriormente sul consumo di acqua e sui costi di manodopera.
L'uso di LoRaWAN e dei servizi cloud offre un'elevata disponibilità e trasparenza dei dati e una facile integrazione nella rete.