Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Illuminazione stradale intelligente Digitalizza l'illuminazione urbana rendendola più efficiente con la nostra soluzione aperta e sicura per la gestione intelligente dell'illuminazione.

Skyline di una città con visualizzazione della rete digitale

Sfida


Strada con illuminazione stradale intelligente

Gestione più efficiente dell'illuminazione pubblica

L'illuminazione delle sedi stradali pubbliche è essenziale per offrire a tutti i cittadini un ambiente sicuro e piacevole. Tuttavia, anche i sistemi di illuminazione di strade e piazze consumano molta energia. Inoltre, spesso manca la trasparenza per quanto riguarda i guasti o la flessibilità in termini di adattabilità dell'infrastruttura di illuminazione.
Il controllo intelligente dell'illuminazione consente di prolungare la durata delle luci e di ridurre il numero di interventi di manutenzione. La sicurezza e la visibilità nello spazio urbano vengono notevolmente migliorate grazie a un'illuminazione mirata, riducendo al contempo le emissioni di CO₂ e limitando l'inquinamento luminoso.

Soluzione


Smart Street Lighting

Con la nostra soluzione di gestione dell'illuminazione intelligente, potrai rendere più efficienti i sistemi di illuminazione urbana e compiere il primo passo importante verso la Smart City. Affidati alla Smart Street Lighting per l'aggiornamento di impianti esistenti o per la realizzazione di nuovi progetti. Il controllo dell'illuminazione intelligente è supportato da moderne tecnologie di comunicazione come LoRaWAN o rete mobile.
Grazie alla combinazione di componenti smart di comando e di comunicazione, oltre a un sistema di gestione della luce aperto e sicuro, avrai il pieno controllo dell'infrastruttura di illuminazione dell'intero centro abitato. In questo modo l'infrastruttura di illuminazione viene digitalizzata con appositi dispositivi per circuiti di comando universali, senza limitarsi a un unico fornitore.

I vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie al risparmio di energia
  • Riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento luminoso
  • Maggiore comodità ed efficienza nella gestione e manutenzione
  • Trasparenza dei dati grazie a monitoraggio e diagnostica a prescindere dalla posizione
  • Compatibilità e orientamento al futuro grazie a versatilità e tecnologie di comunicazione moderne
Smart City

Integrazione Smart City e IoT

Il collegamento in rete di impianti di illuminazione intelligenti è la piattaforma ideale per le applicazioni Smart City e IoT. Nella città del futuro, caratterizzata dalla comunicazione in rete, i lampioni multifunzione assumeranno compiti importanti. Oltre a una rete WLAN pubblica, forniranno dati sulla qualità dell'aria e sul traffico oppure fungeranno da stazioni per la ricarica elettrica.

Ad esempio, se dotati di sensori ambientali, i lampioni potranno raccogliere dati su spostamenti, condizioni meteo e sul traffico. Con l'aiuto del sistema di gestione della luce, tramite l'interfaccia aperta (API), i dati verranno trasmessi alle nostre piattaforme IoT o alle piattaforme dati comunali e istituzionali, per essere analizzati, anche in relazione tra loro.

Molto più che accendere e spegnere semplicemente i lampioni

Smartphone con app di assistenza per la messa in servizio dei dispositivi per circuiti di comando dell'illuminazione
Controllo della luminosità dei lampioni
Una persona al computer usa il software per l'illuminazione stradale intelligente
Smartphone con app di assistenza per la messa in servizio dei dispositivi per circuiti di comando dell'illuminazione

La tua infrastruttura di illuminazione sempre sotto controllo nell'intero ciclo di vita. Come system integrator o in qualità di personale dell'installazione, potrai monitorare, gestire e controllare l'illuminazione completamente a distanza attraverso un unico portale web. Tramite l'app di assistenza potrai accedere facilmente da remoto ai dispositivi per circuiti di comando della luce.

Controllo della luminosità dei lampioni

I profili di dimmerazione flessibili per singoli lampioni o per un gruppo di lampioni consentono di ottimizzare la disponibilità della luce. A seconda di dove e quando l'illuminazione sia necessaria, la luminosità potrà essere adattata in modo dinamico in base alla luminosità dell'ambiente, al traffico o alla presenza di persone.

Una persona al computer usa il software per l'illuminazione stradale intelligente

Ricevi costantemente informazioni dettagliate sullo stato e sulle prestazioni di ogni singolo lampione sulla base di misurazioni e calcoli per avere sotto controllo il consumo e il potenziale di risparmio energetico. Tramite la funzione di diagnostica del sistema, il tecnico dell'assistenza potrà rilevare direttamente i lampioni difettosi nella rete di illuminazione stradale.

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò lieto di sostenerti nel tuo percorso verso un'illuminazione Smart City efficiente.

Cosa ti aspetta nel nostro whitepaper Smart Lighting con LoRaWAN

  • Raccomandazioni concrete per i responsabili delle decisioni su come guidare le loro città verso il futuro in termini di illuminazione
  • Approfondire la comprensione delle sfide e delle esigenze attuali nel campo dell'illuminazione urbana
  • Vantaggi del controllo dell'illuminazione intelligente basato su LoRaWAN

Referenza


Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.