Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Automazione navale convenzionale

Ridondante, a prova di guasto, testata e certificata

A bordo di una nave sono necessari diversi impianti per garantire un funzionamento sicuro. Tra questi rientrano ad es. il sistema di propulsione, i sistemi di produzione di energia, il vogatore e la centrale antincendio. Il guasto di uno di questi impianti mette in pericolo tutto l'equipaggio e la nave stessa.
Phoenix Contact offre soluzioni di comando e monitoraggio a prova di guasto per un funzionamento affidabile, anche in condizioni difficili, testate e confermate in base a tutte le omologazioni navali rilevanti.

Richiedi ora una consulenza
Nave da crociera in mare aperto

Le nostre soluzioni per l'automazione navale

Scegli le soluzioni Phoenix Contact certificate per l'impiego sopra e sotto coperta. Che si tratti di navi da carico, navi da crociera, navi speciali, yacht o traghetti, Phoenix Contact offre soluzioni su misura, basate su un'ampia gamma di prodotti. Dalle applicazioni più semplici alle soluzioni di sistema più complesse, i nostri prodotti assicurano un controllo e una trasmissione dei dati senza intoppi in tutti i campi di applicazione. Qualsiasi siano gli strumenti usati: le nostre soluzioni sono efficaci e affidabili anche in condizioni ambientali difficili, nonché testate e certificate secondo tutte le omologazioni navali rilevanti.

Nave container nel porto di Amburgo

I vantaggi

  • Raccolta, elaborazione, visualizzazione e utilizzo intelligenti dei dati
  • Facilità di integrazione di tutti i comuni protocolli di comunicazione marittima
  • Qualità comprovata: certificata secondo DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 e IEC 62443

Omologazioni marittime Testato e approvato secondo tutti gli standard dell'industria marittima

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo EX
Timone di una nave

La ridondanza garantisce l'affidabilità contro i guasti dei servizi essenziali

Sistema ridondante di monitoraggio e di allarme Aumenta la tua affidabilità operativa con soluzioni complete

Impianti quali il sistema di propulsione della nave, il sistema di produzione di energia, il vogatore o la centrale antincendio rappresentano i servizi essenziali di bordo. In caso di guasto tutto l'equipaggio e la nave stessa potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo.
Per garantire la segnalazione in tempo reale delle situazioni critiche, vengono installati sistemi ridondanti di monitoraggio e allarme, basati su tecniche di controllo e di rete affidabili. Tali sistemi, oltre a fornire informazioni sui servizi essenziali, comunicano anche le condizioni generali, come i livelli di riempimento dei serbatoi dell'acqua di zavorra o del carburante, nonché delle scorte di acqua potabile.

I sistemi di automazione ridondanti, le reti e le visualizzazioni possono essere implementati sulla base della piattaforma di automazione aperta PLCnext. La gamma di prodotti dispone anche di soluzioni complete per il monitoraggio delle prestazioni, che, oltre al software, includono anche i router di sicurezza necessari e soluzioni cloud per l'intera flotta. Le certificazioni marittime valide per i componenti pertinenti completano la nostra offerta.

Topologia automazione navale ridondante con PLCnext Control, dispositivi di sicurezza e una rappresentazione 3D della nave
PLCnext Control
I controllori della famiglia PLCnext Control AXC F 3152 per il sistema I/O Axioline sono rapidi, robusti e facili da usare. Ciò significa che sono tutti studiati per garantire massime prestazioni, facilità d'uso e l'impiego in ambienti industriali critici.
PLCnext Control
Sistemi I/O
I sistemi I/O remoti di Phoenix Contact sono adatti a tutti i sistemi bus e alle reti comuni. Registra i dati di ingresso e di uscita direttamente nel quadro elettrico o sui tuoi impianti e macchine. Il traffico dei dati e dei segnali viene trasmesso in modo affidabile, ottimizzato per ambiti di impiego differenziati. Utilizza a tal fine prodotti con diverse funzioni e caratteristiche meccaniche.
Sistemi I/O
MGuard Security-Router
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale. Molti prodotti contengono funzioni VPN e firewall integrate. I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.
MGuard Security-Router
Sala macchine di una nave con ingegnere

Soluzioni per la sala macchine

Soluzioni per la sala macchine Ridondanza del sistema per un funzionamento ad alta disponibilità ed efficiente di tutti i sistemi essenziali nella sala macchine

Il funzionamento regolare di una nave presuppone un controllore affidabile della sala macchine. Con l'impiego di sistemi ridondanti basati su PROFINET, Phoenix Contact garantisce motori e sistemi di propulsione al massimo grado di efficienza e disponibilità. Il software PLCnext Engineer assicura una programmazione semplice con linguaggi evoluti secondo la norma IEC 61131 e trasmette in modo affidabile i valori acquisiti dal controllore alla sala di controllo.

Rampa di carico con impianto idraulico

Automazione di rampe di carico

Automazione ad alta disponibilità per l'impianto idraulico Riconoscimento facile e veloce dello stato dei diversi componenti

Per accelerare le operazioni di carico/scarico della merce, è necessario un impianto idraulico automatizzato. In questo modo si evitano lunghi tempi di permanenza al porto.
Per garantire la sicurezza delle persone a bordo, è importante garantire anche l'apertura e la chiusura affidabili delle rampe di carico in qualsiasi momento. Phoenix Contact offre sistemi di controllo ridondanti specifici.

Per Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA o 4 ... 20 mA, Phoenix Contact offre soluzioni modulari, compatibili con tutte le interfacce, adatte ad ogni applicazione.
Per rampe posteriori, coperchi di boccaporti e rampe, porte, ponti per autovetture, le soluzioni di Phoenix Contact garantiscono una comunicazione ad alta disponibilità tra i sistemi decentrati e la sala di controllo. In questo modo è possibile comandare tutti i sistemi, senza bisogno di passare in modalità manuale in caso d'emergenza.

Sala macchine di una nave

Monitoraggio dei livelli di riempimento dei serbatoi di riserva e delle cisterne

Gestione affidabile dei serbatoi e dell'acqua di zavorra Soluzioni per il monitoraggio del livello di riempimento

Garantisci una posizione stabile della nave in mare aperto. Il monitoraggio affidabile dei livelli di riempimento dei serbatoi di riserva e delle cisterne è imprescindibile.
Phoenix Contact offre un sistema autonomo che previene il riempimento eccessivo dei serbatoi.

Due unità di controllo formano un sistema ridondante: un preallarme segnala un rallentamento della velocità di riempimento al 95%. L'allarme principale scatta al 98% e indica l'arresto del processo di riempimento.

Compensazione del moto ondoso in mare aperto

Soluzioni di automazione per la compensazione del moto ondoso

Soluzioni per la compensazione del moto ondoso Automazione del posizionamento dinamico in mare aperto

Una soluzione di automazione basata sulla ridondanza applicativa di sistema garantisce la compensazione del moto ondoso per una posizione della nave sempre corretta. Questo è necessario, ad esempio, quando il sistema di posizionamento dinamico non può garantire il regolare assetto della nave in mare aperto.
Grazie ai router di sicurezza mGuard e alla tecnologia VPN, la comunicazione in rete protetta da accessi non autorizzati è sempre garantita e disponibile.

Prodotti

L'esperienza pluriennale e il know-how specifico di settore si traducono in soluzioni eccezionali per le tue applicazioni.

Tecnologie

Un know-how completo in tutte le tecnologie rilevanti per le tue applicazioni marittime

Siamo al tuo fianco!
Insieme troveremo la soluzione che fa per te!

Saremo lieti di consigliarti sul tuo progetto di automazione navale convenzionale, sia per impianti greenfield che brownfield.

Contattaci subito
Collaboratori di Phoenix Contact davanti a una nave container durante la progettazione