Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nuovi Switch Managed da 19 pollici per il montaggio su rack in applicazioni industriali

31.03.2025
FL SWITCH 5900

Phoenix Contact presenta alla fiera Hannover Messe 2025 un nuovo portafoglio di Switch Managed nel formato da 19 pollici. Gli switch della serie FL Switch 5900 offrono elevate prestazioni di dati nonché fino a quattro porte da 10 Gigabit, ampie funzioni di sicurezza e moderni meccanismi TSN.

Le cinque varianti di prodotto completano il noto portafoglio della serie FL Switch 2000 e offrono una gamma di funzioni simile per una compatibilità ottimale. Con un massimo di quattro uplink da 10 GBit/s (SFP+) e 24 porte Gigabit, gli switch per montaggio su rack offrono prestazioni elevate e grande flessibilità. Le porte combo e le porte SFP garantiscono opzioni di connessione flessibili per la comunicazione su rame e fibra ottica.

Inoltre, gli switch da 19" includono una gamma completa di funzioni TSN per l'utilizzo in applicazioni critiche con esigenze di real-time. Un'alimentazione ridondante opzionale contribuisce alla sicurezza operativa.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications