I nuovi moduli WLAN per la banda a 6 GHz migliorano l'automazione industriale

31.03.2025
Due nuovi moduli WLAN per la banda a 6 GHz

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di moduli client WLAN industriali con varianti Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) per la nuova banda di frequenza a 6 GHz. Fornisce 24 nuovi canali di trasmissione liberi in cui è possibile utilizzare tutte le prestazioni delle nuove funzionalità IEEE 802.11ax con i moduli Wi-Fi 6E.

I moduli WLAN per la banda a 6 GHz definiscono gli standard dell'automazione industriale. I dispositivi innovativi, basati su Wi-Fi 6E/IEEE 802.11ax, offrono reti wireless affidabili, senza interferenze e ad alte prestazioni, sviluppate appositamente per applicazioni industriali esigenti. I nuovi tipi di moduli includono il modulo di montaggio IP20 WLAN 1022 e il robusto modulo di montaggio WLAN 1122. Grazie all'utilizzo della banda a 6 GHz, i moduli consentono una significativa riduzione delle interferenze e un miglioramento delle prestazioni della rete. Questo porta a una maggiore velocità di trasmissione dei dati e a una connessione più stabile, anche in ambienti con elevato carico di rete. I moduli sono ideali per l'impiego in fabbriche, magazzini e altri ambienti industriali dove è fondamentale la comunicazione wireless affidabile e veloce.

"Con l'introduzione dei nuovi moduli WLAN, offriamo ai nostri clienti una soluzione all'avanguardia che soddisfa le crescenti esigenze dell'automazione industriale" afferma Jürgen Weczerek, Product Manager per la Network Technology di Phoenix Contact. "I nostri moduli garantiscono uno scambio di dati continuo ed efficiente, essenziale per il successo dei processi industriali moderni".

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications