Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nuova protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL

31.03.2025
Limitatore di sovratensione APL TERMITRAB complete su guida DIN

La nuova protezione contro le sovratensioni per applicazioni SPE e APL della famiglia di prodotti TERMITRAB complete di Phoenix Contact soddisfa le norme internazionali e offre una protezione completa per le zone a potenziale rischio di esplosione nell'automazione di processo.

Phoenix Contact offre ora due nuovi limitatori di sovratensione per i requisiti richiesti dai sistemi Ethernet a due fili e Advanced Physical Layer (APL) nella tecnologia di processo. I nuovi dispositivi soddisfano le specifiche elaborate congiuntamente dall'organizzazione degli utenti PROFIBUS, dall'ODVA, dal FieldCom Group e dalla OPC Foundation. Supportano una velocità di trasmissione dati di 10 MBit/s e dispongono di ampie omologazioni internazionali, tra cui ATEX e IECEx. Ciò consente un utilizzo sicuro nei componenti di sistema protetti dalle esplosioni. Come punto di forza, uno degli articoli è anche omologato come dispositivo 2-WISE, che consente una facile integrazione nei circuiti APL a sicurezza intrinseca. I prodotti offrono anche la possibilità di alloggiare la schermatura del cavo su un terzo livello di morsetti esistente. La protezione contro le sovratensioni viene semplicemente sostituita in caso di sovraccarico senza dover smontare l'intero dispositivo. Con una larghezza di installazione di soli 6 mm, i prodotti sono poco ingombranti e sono ideali per l'uso in scatole di distribuzione all'aperto.

Un indicatore di stato integrato nel dispositivo di protezione consente di monitorare direttamente lo stato del dispositivo in loco. Su richiesta, lo stato può essere trasmesso alla sala di controllo tramite contatti di segnalazione remota disponibili come opzione, in modo che l'utente abbia sempre il pieno controllo sulla protezione delle applicazioni di segnali.
Entrambi gli articoli soddisfano già i futuri requisiti della nuova norma internazionale IEC 61643-21.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications