Nuova protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione nel mercato nordamericano

18.09.2025
Limitatore di sovratensione per configurazioni della rete di alimentazione nordamericane montato su guida DIN con pulsante "Ready for NFPA 79"

Con SPP VALVETRAB US, Phoenix Contact amplia la famiglia di prodotti Safe Protection Plus con limitatori di sovratensione certificati UL per il mercato nordamericano. I dispositivi sono adatti a tutte le più comuni configurazioni della rete di alimentazione in conformità allo standard NEMA.

SPP VALVETRAB US è sinonimo di robusta protezione contro le sovratensioni con caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti. I dispositivi sono certificati UL Tipo 1 e possono quindi essere facilmente integrati in sistemi nuovi ed esistenti senza ulteriori verifiche. La possibilità di sostituire le spine di protezione contro le sovratensioni insieme alla segnalazione a distanza modulare garantiscono una facile installazione e manutenzione. La nuova disconnessione ad elevate prestazioni consente di intervenire in modo ancora più rapido e affidabile in caso di guasto. La protezione contro il collegamento errato e il contatto diretto integrata aumenta la sicurezza durante il funzionamento. Le connessioni Biconnect semplificano le operazioni di ponticellamento con altri componenti.

VALVETRAB US-SPP soddisfa i requisiti della NFPA 79 e offre quindi una protezione conforme agli standard per i macchinari industriali negli Stati Uniti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications