Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Moduli logici con semplice connessione Modbus/RTU per l'accesso I/O remoto decentralizzato ai dati di processo

22.04.2024
Moduli logici altamente compatti

Con il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485, PLC logic di Phoenix Contact - una combinazione tra dispositivo di commutazione e controllore - viene integrata in modo semplice e sicuro in sistemi di automazione di livello superiore. L'accesso decentralizzato ai dati di processo di PLC logic per il telecontrollo, la diagnostica e la visualizzazione è facile da implementare e può essere facilmente parametrizzato con il Web Based Management.

Con il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485, PLC logic di Phoenix Contact - una combinazione tra dispositivo di commutazione e controllore - viene integrata in modo semplice e sicuro in sistemi di automazione di livello superiore. L'accesso decentralizzato ai dati di processo di PLC logic per il telecontrollo, la diagnostica e la visualizzazione è facile da implementare e può essere facilmente parametrizzato con il Web Based Management.

I nuovi moduli logici PLC logic con interfaccia RS-485 integrata consentono una semplice integrazione nelle reti Modbus/RTU. Come moduli base decentralizzati con 16 I/O o in configurazione completa con due moduli di espansione e 48 I/O, i moduli logici sono collegati come utenze a sistemi di automazione di livello superiore. Grazie al concetto di controllo indipendente dei moduli logici, la funzionalità dell'applicazione locale viene mantenuta anche in caso di perdita della comunicazione Modbus.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications