Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatore con protezione dei dispositivi integrata

22.04.2024
Alimentatori TRIO POWER

L'alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione elettronico integrato di Phoenix Contact è ora disponibile anche in versione trifase.

La terza generazione di alimentatori TRIO POWER definisce inoltre un nuovo standard nella costruzione di macchine. Sono compatti, robusti, affidabili e convincono per la loro facilità d'uso. I nuovi alimentatori trifase con protezione dei dispositivi integrata e multicanale convincono per il loro design poco ingombrante e sono ora disponibili anche con una corrente di uscita nominale fino a 40 A. Gli alimentatori sono caratterizzati anche dalla facilità di utilizzo: la tecnologia di connessione Push-in consente un'installazione rapida e senza utensili. I campi di siglatura integrati servono per la siglatura semplificata dell'identificatore materiale e dei circuiti. Grazie alla messa in servizio intuitiva, i dispositivi sono rapidamente pronti all'uso. La chiusura meccanica dei potenziometri li rende inoltre a prova di manipolazione.

Gli alimentatori dispongono anche di opzioni di diagnostica intelligente: LED multicolore e un contatto collettivo segnalano tutti gli stati rilevanti. La funzione di reset da remoto consente di resettare i canali di uscita attraverso l'ingresso digitale. La comunicazione IO-Link facilita la diagnostica dettagliata e la parametrizzazione. Il boost dinamico (150%/5 s) consente inoltre l'attivazione di carichi pesanti. L'automonitoraggio intelligente e la gestione integrata dei carichi garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications