Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WML-FLAG 6 (30X10)R - Kábeljelölő zászló
0830712

Kábeljelölő zászló, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 6 mm, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Öntapadó vezetékjelölő zászlós kivitelben
Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
Oldószereknek ellenálló
Mindkét oldalon feliratozható