US-WMT (15X4) OG
-
Kábeljelölő
0829288
Kábeljelölő, Kártya, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 84, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölők |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 84 |
Az egyes lapok száma soronként | 14 |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 4,45 mm |
Mélység | 0,5 mm |
Szín | narancs (RAL 2003) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Anyag alapelem | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Vezeték külső átmérője | 0,6 mm ... 50 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatív páratartalom. A feldolgozásig műanyag tasakban való tárolás ajánlott. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 10 °C ... 30 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 40 % ... 70 % |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 0829288 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2219 |
Termékkulcs | BG2219 |
GTIN | 4046356612623 |
Tömeg/db (csomagolással) | 12,18 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,18 g |
Vámtarifaszám | 39204910 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Festékkazetta 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Festékkazetta 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Festékkazetta 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Festékkazetta 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Festékkazetta 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
PAB-SK 15 - Jelölő-hordozók 1013287
-
PATG 0/15 - Érjelölő tartó 1013740
-
PATG 1/15 - Érjelölő tartó 1013025
-
PATG 2/15 - Érjelölő tartó 1013038
-
PATG 3/15 - Érjelölő tartó 1013041
-
PATG 4/15 - Érjelölő tartó 1013054
-
PATG 5/15 - Érjelölő tartó 1013067
-
PATG 6/15 - Érjelölő tartó 1013070
-
PATG 7/15 - Érjelölő tartó 1013083
-
PATG 8/15 - Érjelölő tartó 1013096
-
PATO 1/15 - Érjelölő tartó 1013119
-
PATO 2/15 - Érjelölő tartó 1013122
-
PATO 3/15 - Érjelölő tartó 1013135
-
PATO 4/15 - Érjelölő tartó 1013148
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Tár 5146451
Az Ön előnyei
Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51