PATG 1/15
-
Érjelölő tartó
1013025
Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 2,5 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartó kábel |
Kivitel | Profil |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 5,15 mm |
Mélység | 6,34 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 1,5 mm ... 2,5 mm |
Min. külső átmérő | 1,5 mm |
Max. külső átmérő | 2,5 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 15 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
RoHS konform | igen |
Szín | átlátszó |
Anyag | PVC |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Összetevők | szilikonmentes |
Vezeték külső átmérője | 1,5 mm ... 2,5 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 1013025 |
Csomagolási egység | 1 000 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 000 Darab |
Értékesítési kulcs | BG221A |
Termékkulcs | BG221A |
Katalógus oldalszáma | 248. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4017918013448 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,18 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,165 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Vezetékjelölő 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Vezetékjelölő 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Vezetékjelölő 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Vezetékjelölő 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Vezetékjelölő 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Vezetékjelölő 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Vezetékjelölő 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Vezetékjelölő 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Vezetékjelölő 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Vezetékjelölő 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Vezetékjelölő 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kábeljelölő 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kábeljelölő 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kábeljelölő 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kábeljelölő 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kábeljelölő 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kábeljelölő 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kábeljelölő 0828954
-
EMT (15X4)R - Betolható címke 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Betolható címke 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Betolható címke 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Betolható címke 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kábeljelölő 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kábeljelölő 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Betolható címke 1169312
-
PABL 15X4 - Behelyezhető csík 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Vezetékjelölő 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kábeljelölő 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kábeljelölő 0825361
Az Ön előnyei
A jelölés a megfelelő UC-WMT ..., US-WMT ... és EMT ... behelyezhető lapokkal történik
Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
A PATG ... hüvely elveszíthetetlen jelölőtartó
Segítségével a 0,6 mm ... 50 mm közötti átmérőjű vezetők jelölhetők
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51